Antriebe für die Türautomation

Door Automation Solutions

Parvalux by maxon bietet Herstellern von automatischen Tür- und Toröffnungssystemen ein interessantes Sortiment an Motoren. Unsere Motoren werden weltweit in Hunderten von Anwendungen eingesetzt und sind zuverlässig, verlässlich und kostengünstig. Ob Sie automatische Schiebetüren, Toröffnungssysteme oder elektrische Garagentore benötigen, wir können unsere Produkte schnell an Ihre Anforderungen anpassen oder ein komplett massgeschneidertes Antriebssystem entwickeln.

Die Bedürfnisse der Kunden erfüllen

Ganzheitliche Lösungen

https://global.maxongroup.com/hubfs/Team_Austria/2_Campaign%20Pictures/render_BRx52-GB58%2BGB80.png

Wir verfügen über mehr als 75 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung der perfekten Kombination aus Motor und Getriebe für die Anwendungen unserer Kunden und bieten Tausende von Standardoptionen für bürstenbehaftete und bürstenlose AC- und DC-Elektromotoren.

Die Bedürfnisse der Kunden erfüllen

Ganzheitliche Lösungen

Wir verfügen über mehr als 75 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung der perfekten Kombination aus Motor und Getriebe für die Anwendungen unserer Kunden und bieten Tausende von Standardoptionen für bürstenbehaftete und bürstenlose AC- und DC-Elektromotoren.

Erwecken Sie Ihr System zum Leben

Hochgradig anpassungsfähige Produkte

https://global.maxongroup.com/hubfs/DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive.png

Neben einer großen Auswahl an Standardprodukten bieten wir auch anpassbare und vollständig individualisierbare Konstruktionsoptionen, um sicherzustellen, dass Sie eine Getriebemotorlösung erhalten, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht. Wir können jeden Motor oder jedes Getriebe problemlos genau an Ihre Anforderungen anpassen. Unser Konstruktionsteam kann Ihnen bei der Auswahl, Anpassung oder kundenspezifischen Konstruktion Ihrer Getriebemotorlösung helfen, um Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in Ihrem Markt zu verschaffen.

Erwecken Sie Ihr System zum Leben

Hochgradig anpassungsfähige Produkte

Neben einer großen Auswahl an Standardprodukten bieten wir auch anpassbare und vollständig individualisierbare Konstruktionsoptionen, um sicherzustellen, dass Sie eine Getriebemotorlösung erhalten, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht. Wir können jeden Motor oder jedes Getriebe problemlos genau an Ihre Anforderungen anpassen. Unser Konstruktionsteam kann Ihnen bei der Auswahl, Anpassung oder kundenspezifischen Konstruktion Ihrer Getriebemotorlösung helfen, um Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in Ihrem Markt zu verschaffen.

604x604_Collage-Door-Automation
maxon | Türantriebe

Door Automation Anwendungen

Unsere Antriebssysteme werden von Millionen von Menschen in Gebäuden auf der ganzen Welt genutzt und bewähren sich täglich in Hunderten von Anwendungen. Wir stellen auch intelligente Getriebemotorantriebe für eine Reihe von Transportanwendungen her. Wir bieten Türöffner für Züge, Bustürsysteme und eine Reihe von elektrischen Türmotoren für Behindertenfahrzeuge. Wir bieten auch Lösungen für Schiebetüren, Drehtüren, Toröffnungssysteme, elektrische Garagentore oder automatische Jalousiesysteme. Wir bieten auch Lösungen an, die Ihre Schiebe- oder Drehtüren, Toröffner, Garagentore oder Jalousiesysteme zum Leben erwecken werden.

Gebäudezugang Schiebetür, Drehtür, Scharnieröffnung
Schienenzugang automatische Zugtüren, Bahnsteigausrüstung, Fahrkartenschranken
Zugang zu Aufzügen Aufzugstüren
Zugang zum Haus automatische Tore, Garagentore
604x604_Collage-Door-Automation

Produktempfehlungen

Alle Produkte basieren auf der leistungsstärksten Motorvariante, bezogen auf eine Einschaltdauer von 50% und einem Getriebe mit 15:1 Übersetzung.
604x340_render_BRx52-GB58

BRx52-GB58

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v DC
  • 4Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Lange Laufzeit
604x340_render_BLx53-GB58

BLx53-GB58

  • Bürstenloser DC Motor
  • 12v – 48v
  • 6Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsfrei
604x340_render_BRx52-GB58-1

BRx63-GB58

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v
  • 4.5Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Lange Laufzeit

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
Alle Produkte basieren auf der leistungsstärksten Motorvariante, bezogen auf eine Einschaltdauer von 50% und einem Getriebe mit 15:1 Übersetzung.
604x340render_BRx63-GB80

BRx63-GB80

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v
  • 5Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Lange Laufzeit
604x340_render_EPM50-50-GB80

EPM50-GB80

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v
  • 8Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Lange Laufzeit
  • Kosteneffizient

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
Alle Produkte basieren auf der leistungsstärksten Motorvariante, bezogen auf eine Einschaltdauer von 50% und einem Getriebe mit 15:1 Übersetzung.
604x340_render_BRx70-GB12

BRx70-GB12

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v
  • 9Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsarm
604x340_render_PBL70-GB12-1

PBL70-GB12

  • Bürstenloser DC Motor
  • 12v-48v
  • 15Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsfrei
604x340_render_EC90-GB12-1

EC90-GB12

  • Kompakter bürstenloser DC Motor
  • 12v-48v
  • 17Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsfrei

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
Alle Produkte basieren auf der leistungsstärksten Motorvariante, bezogen auf eine Einschaltdauer von 50% und einem Getriebe mit 15:1 Übersetzung.
604x340_render_BRx90-GB9

BRx90-GB9

  • Permanent Magnet DC Motor
  • 12v-48v
  • 16Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsarm
604x340_render_PBL86-GB9

PBL86-GB9

  • Bürstenloser DC Motor
  • 12v-48v
  • 25Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsfrei
604x340_render_EC90-GB9

EC90-GB9

  • Kompakter bürstenloser DC Motor
  • 12v-48v
  • 17Nm Nenndrehmoment
  • Geräuscharm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Wartungsfrei

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
604x340_render_BLx53-PG53

Inline Lösungen

  • Kompakte und leistungsstarke Planetengetriebe
  • Kombinierbar mit bürstenbehafteten und bürstenlosen DC-Motoren
604x340_Direct-Drive-Solutions-1

Direktantriebe

  • Leistungsstarke Motoren
  • integriert in eine Direktantriebslösung

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
604x340_render_encoder-1

Encoder

  • Magnetische Inkrementalencoder (2PPR-2048PPR)
  • kapazitative Inkrementalencoder (48-2048 PPR)
604x340_Brakes

Bremsen

  • Arbeitsstrombremsen in einer Auswahl an Spannungen / Leistung
  • Ruhestrombremse, wenn erforderlich
604x340_Controller-Parvalux

Steuerungen

  • SC50/15 Servo Speed Controller
  • EPOS Controller
  • ESCON Controller

Interessiert?

Fordern Sie die technischen Daten an und bestellen Sie Muster bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort:

+43 1 278 85 85 E-mail
300x300_EPOS4_50_5_Ethercat
maxon | zub

Gepaart mit komplexer Steuerung

Komplexe mechatronische Antriebssysteme funktionieren nur, wenn alle Komponenten von höchster Qualität und perfekt aufeinander abgestimmt sind. maxon entwickelt und produziert nicht nur DC- und BLDC-Motoren, Getriebe und Sensoren, sondern auch Multi-Axis Motion Controller (MACS). So ist maxon in der Lage, die hochwertigen Antriebskomponenten in einem mechatronischen System zu vereinen. Die Vorteile: Ein kompaktes Design, kundenspezifisch konfigurierte Komponenten und die Garantie, das Maximum an Leistung aus dem Antriebssystem herauszuholen.

300x300_EPOS4_50_5_Ethercat

Vielen Dank!

Ihre Daten wurden erfolgreich versendet.

Hinweis schließen

Es tut uns leid!

Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Hinweis schließen
Maxon_logo | Download

Download Door Automation Use Case

Sie möchten mehr über unsere Lösungen im Bereich der Türautomatisierung erfahren? In unserem Use Case tauchen wir tief in die Herausforderungen von Türantriebslösungen ein. Zudem zeigen wir, wie die leistungsstarke und flexible maxon Steuerung mit einem zuverlässigen und massgeschneiderten Parvalux-Getriebemotor für einen zuverlässigen Türantrieb sorgt.

1

Ihre Daten *

2

Datenschutz

| Kwapil & Co

Kontakt & Support

Sie wollen mehr über unsere Lösungen für die Türautomatisierung erfahren? Benötigen Sie technische Beratung? Oder möchten Sie Muster bestellen? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

604x604_Parvalux-Factory-1
604x604_Parvalux-Factory-1
maxon | Qualität, auf die Verlass ist

Über 75 Jahre Erfahrung

Parvalux ist eine echte britische Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen ist der größte britische Hersteller und Lieferant von elektrischen Kleingetriebemotoren und verfügt über hochmoderne Produktions- und Serviceeinrichtungen. Im Jahr 2023 wurde der neue nachhaltige Produktionsstandort in Poole eröffnet. Unsere Produkte werden weltweit in Hunderten von Anwendungen eingesetzt. Besonders stark sind wir in den Bereichen Industrieautomation, E-Mobilität, Transport, Logistik und in einer Vielzahl von medizinischen Geräten vertreten. Parvalux ist ein maxon-Unternehmen. Das heisst, wir sind auf allen Kontinenten vertreten und werden von einem der besten technischen Teams der Welt unterstützt.