maxon Engineering

Maximale Effizienz dank langjähriger Expertise

Willkommen bei maxon, Ihrem Partner für innovative Lösungen und Technologien. Bei uns stehen Sie als Kunde mit Ihren Anliegen im Mittelpunkt. Ihre Herausforderungen sind unser Ansporn und Antrieb für technische Exzellenz.
Bei maxon sind wir überzeugt, dass jede noch so komplexe Aufgabenstellung, wie zum Beispiel die hochdynamische Mehrachspositionierung und –Synchronisierung von Achsen, sich effizient lösen lässt. Motivierte Ingenieure begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen und unterstützen Sie da, wo höchste Präzision auf den Mikrometer genau oder anspruchsvolle Kollaboration von Antriebsystemen gefordert sind.

MiniMACS6-AMP-4/50/10

Die Steuerung mit Intelligenz

https://global.maxongroup.com/hubfs/600x400.png

Motion Control Module sind autarke
Steuerungen, die auch als intelligentes
Bindeglied zwischen SPS oder PC und der
Antriebseinheit agieren. Dank standardisierten
Schnittstellen und freier Programmierbarkeit
ist maximale Kompatibilität ohne Einschränkungen
für anwendungsspezifische Funktionen möglich.

Reduzieren Sie Entwicklungsrisiken und arbeiten
Sie mit einem Partner zusammen, der Sie optimal
mit Know-how rund um die Antriebstechnik unterstützt.

MiniMACS6-AMP-4/50/10

Die Steuerung mit Intelligenz

Motion Control Module sind autarke
Steuerungen, die auch als intelligentes
Bindeglied zwischen SPS oder PC und der
Antriebseinheit agieren. Dank standardisierten
Schnittstellen und freier Programmierbarkeit
ist maximale Kompatibilität ohne Einschränkungen
für anwendungsspezifische Funktionen möglich.

Reduzieren Sie Entwicklungsrisiken und arbeiten
Sie mit einem Partner zusammen, der Sie optimal
mit Know-how rund um die Antriebstechnik unterstützt.

604-2
604-2
| Expertise

Flexible Kommunikation

Auf der Suche nach dem Herzstück eines mechatronischen Systems, stossen wir auf die Mehrachssteuerungen der maxon. Diese verfügen über viele Schnittstellen und ermöglichen eine flexible Kommunikation innerhalb eines geschlossenen Systems. Welche Möglichkeiten sich damit eröffnen und welche Vorteile die Kunden mit einer Anbindung am eigenen System erwarten können, erklärt in unserem Fachinterview Fabian Vogel, Geschäftsführer der maxon|zub.

maxon|zub machine control AG Ihr Experte für Motion Control
Istock604x604-2
| Applikations-Engineering

Einbinden von Maschinen in moderne IT-Systeme

Die Abkündigung von elektronischen Bauelementen erschweren einer Unternehmung dessen Produktion und stellen das Management vor grossen Herausforderungen. Wie lassen sich ältere Maschinen in moderne IT-Systeme einbinden? Oder wie lassen sich bestehende Maschinen erweitern? Diesen Fragen gehen wir im nachstehenden Applikationsbeschrieb nach und zeigen an einem Beispiel auf, wie maxon konkret unterstützt.

Istock604x604-2

| Dienstleistung

Unser ServiceIhre Vorteile

maxon Ingenieure haben langjährige Praxiserfahrung in der Steuerungs- und Applikationsentwicklung. Durch ihr anwendungsorientiertes Denken werden Anforderungen und Problemstellungen schnell verstanden und effizient umgesetzt.

iStock-489735770 768x511
iStock-489735770 2440x1624

| Dienstleistung

Unser ServiceIhre Vorteile

maxon Ingenieure haben langjährige Praxiserfahrung in der Steuerungs- und Applikationsentwicklung. Durch ihr anwendungsorientiertes Denken werden Anforderungen und Problemstellungen schnell verstanden und effizient umgesetzt.

Alles inklusive

Lizenzfreie Motion-Control-Funktionen

Die Motion Control-Library ist für alle MACS-Steuerungen bereits integriert und lizenzfrei nutzbar. Mit der Applikations-Bibliothek können Kunden auf vorgefertigte Anwendungen zurückgreifen und mit bestehenden Systemen einfach interagieren.

Flexibel

Kombinierbar

Die MACS-Steuerungen bieten die Möglichkeit, Maschinen mit Motion-Control-Funktionalität nach Mass aus- und nachzurüsten. Die Controller bedienen Standardschnittstellen wie CAN und CANopen als Master und Slave. Je nach Gerät auch mit Ethernet und EtherCAT-Interface (ProfiNet nach Absprache).

Erprobt

Lernkurve inklusive

Reduzieren Sie Entwicklungsrisiken und Entwicklungskosten mit einem Partner, der Sie optimal mit Produkten und Dienstleistungen rund um die Antriebstechnik unterstützt. Ihr Vorteil: Ressourcenoptimierung und markante Verkürzung der Markteinführung.

Multi-Achsen-Motion-Controller

Mit den leistungsstarken programmierbaren maxon Multi-Achsen-Controllern können mehrere Achsen exakt synchronisiert und positioniert werden.
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10 604 x340-1

MiniMACS6-AMP-4/50/10

  • Leistungsstark
  • Frei programmierbar
  • Mit integrierten Endstufen
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10-IF1-1

MiniMACS6-AMP-4/50/10 mit EtherCAT

  • Leistungsstark
  • Frei programmierbar
  • Netzwerk-Optionskarte (Ethernet/EtherCAT)
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_Platine

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM

  • Für hohe Stückzahlen
  • Frei programmierbar
  • Kompakt

Interessiert

Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch.

+43 1 278 85 85 Schreiben Sie uns
Die MicroMACS6 ist eine performante, ultra-kompakte, frei programmierbarere Mehrachssteuerung ohne Leistungsendstufen. Via Ethernet- und zwei unabhängigen CAN-Schnittstellen können bis zu sechs Endstufen kommandiert werden. Die Achsen können einzeln oder im Verbund als Kinematik aufgesetzt werden. Für die Ansteuerung von maxon ESCON-Steuerungen stehen vier PWM-Ausgänge zur Verfügung. Eine BLE (Bluetooth Low Energy)-Optionskarte ermöglicht die Steuerung per Smartphone-App.
zub_MicroMACS6 604x340

MicroMACS6

  • Ultra kompakt
  • Frei programmierbar
  • Mit BLE-Optionskarte

Interessiert?

Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch.

+43 1 278 85 85 Schreiben Sie uns
Die MasterMACS ist eine frei programmierbare Hochleistungs-Mehrachssteuerung ohne Endstufen. Sie bietet harte Echtzeit, um bis zu 32 Achsen mit hoher Präzision zu positionieren oder zu synchronisieren. Schnittstellen, wie EtherCAT Master/Slave, Ethernet, 2 x CAN, RS232 etc. ermöglichen eine individuelle Einbindung in ein übergeordnetes System. Im DIN- oder Kompaktgehäuse erhältlich.
zub_MasterMACS 604x340

MasterMACS

  • Für höchste Performance
  • Frei programmierbar
  • Steuert bis zu 32 Achsen an

Interessiert?

Kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch.

+43 1 278 85 85 Schreiben Sie uns
Platine 604x604
| Applikations-Engineering

Lizenzfreie Software inklusive

ApossIDE (Integrated Development Environment) ist eine umfassende und lizenzfreie Automatisierungssoftware, welche eine anwendungsbezogene Programmierung aller Mehrachssteuerungen der maxon ermöglicht. Ein Werkzeug, welches zum Programmieren, Testen und Debugging von Motion Control Funktionen aller MACS-Geräte eingesetzt wird.

Die Syntax von ApossIDE ist dank der Parallelität zu der verbreiteten C Sprache leicht zu erlernen. ApossIDE unterstützt bei der effektiven Programmierung von Antriebslösungen.

Platine 604x604

Vielen Dank!

Ihre Daten wurden erfolgreich versendet.

Hinweis schließen

Es tut uns leid!

Leider ist etwas schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es später erneut.

Hinweis schließen
| | Kwapil & Co

ZUB Software Anforderung

Nach Einreichung des Formulars erhalten Sie per E-Mail einen Download-Link Für ApossIDE 7.00.95

1

Ihre Daten

| Kwapil & Co

Was können wir für Sie tun?

Sind Antriebspositionierung- und Synchronisierung Themen, die Sie bewegen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gerne beraten wir Sie bei einem unverbindlichen Gespräch über unsere Dienstleistungen und Produkte. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

haus Kopie 2

| Kwapil & Co

Was können wir für Sie tun?

Sind Antriebspositionierung- und Synchronisierung Themen, die Sie bewegen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Gerne beraten wir Sie bei einem unverbindlichen Gespräch über unsere Dienstleistungen und Produkte. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt